Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20230
FT-00-P-V-R1
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20230
FT-00-P-V-R1
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Per l’utilizzo nella zona di prossimità
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 40 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 6 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 24 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 6 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 37 |
---|---|
Versione sonda | ad angolo |
Diametro sonda [mm] | 1 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20 |
Disposizione fibre | |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|