Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta con convertitore della sezione
E20249
FT-00-P-MS
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta con convertitore della sezione
E20249
FT-00-P-MS
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Portata elevata
- Con convertitore di sezione per il rilevamento affidabile di oggetti con posizione variabile
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Modello | Convertitore di sezione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Applicazione | Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 420 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 40 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 200 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 40 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 60 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Altezza sonda [mm] | 5 |
Larghezza sonda [mm] | 15 |
Lunghezza sonda [mm] | 20 |
Dimensioni sonda [mm] | 5 x 15 x 20 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20 |
Disposizione fibre | |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | ottone |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|