- Prodotti
- E20360
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20360
FE-00-P-V-E1/2,5m
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20360
FE-00-P-V-E1/2,5m
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF; OUF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 36 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 36 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Versione sonda | diritto |
---|---|
Diametro sonda [mm] | 1 |
Lunghezza sonda [mm] | 5 |
Lunghezza totale [mm] | 2500 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 10 |
Materiali | Adattatore: PPE |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|