• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. E20428

Cavo di collegamento con connettore femmina

E20428

ADOGB030MSS0002E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E20428

ADOGB030MSS0002E03

  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • ce
  • ukca
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 300 AC/DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...80
Temperatura ambiente mobile [°C] -5...80
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Peso [g] 131,7
Dimensioni [mm] 26 x 26 x 49,9
Materiale corpo TPU
Materiale dado zinco pressofuso
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PVC, nero, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso