- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E20429
Cavo di collegamento con connettore femmina
E20429
ADOGB030MSS0005E03
Cavo di collegamento con connettore femmina
E20429
ADOGB030MSS0005E03
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...80 |
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 279,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | zinco pressofuso |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, nero, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso |
---|