Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20443
FT-00-PPV-M6
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20443
FT-00-PPV-M6
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Per l’utilizzo nella zona di prossimità
- Raggio di curvatura molto piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Raggio di curvatura piccolo |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF; OUF; OOF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 20 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 220 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 20 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 48 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M6 |
Lunghezza sonda [mm] | 35 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 10 |
Disposizione fibre | |
Materiali | Adattatore: ABS |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PU |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|