Riflettore per fotocellule reflex
E20453
REFLECTOR TS-93x45
Riflettore per fotocellule reflex
E20453
REFLECTOR TS-93x45
- Per il funzionamento affidabile di fotocellule reflex
- Semplice montaggio con solo due viti
- Adatto per luce rossa e infrarossa
Applicazione
Modello | rettangolare, per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossa |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 47,2 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 55 x 125,5 x 9,5 |
Superficie riflettore [mm] | 45 x 95 |
Materiali | plastica |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|