Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20492
FE-00-M-V-E3
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20492
FE-00-M-V-E3
- Per applicazioni in zone ad alta temperatura
- Rivestimento in silicone metallico per l’utilizzo fino a 150 °C
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|---|
Applicazione | Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche; Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive |
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 1200 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 120 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 400 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 120 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 95,5 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Diametro sonda [mm] | 3 |
Lunghezza sonda [mm] | 10 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20 |
Disposizione fibre | |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | metallo silicone |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|