- Prodotti
- E20575
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20575
FT-30-N-V-M8
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20575
FT-30-N-V-M8
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Per l’utilizzo nella zona di prossimità
- Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
- Raggio di curvatura piccolo
Articolo in corso di dismissione
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OIF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 70 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 113,6 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M8 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 30 |
Disposizione fibre | |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | Vitalon |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|