- Prodotti
- E20581
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OIF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 288 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Versione sonda | ad angolo |
---|---|
Lunghezza totale [mm] | 1200 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 30 |
Materiali | Adattatore: PA |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|