Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20645
FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20645
FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Per l’utilizzo nella zona di prossimità
- Possibilità di tagliare la sonda adeguandone la lunghezza
- Raggio di curvatura molto piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Raggio di curvatura piccolo |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 60 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 70 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 620 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 300 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 45,5 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M4 |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 9 |
Disposizione fibre |
|
Diametro interno [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PE |
Accessori
Fornitura |
|
||
---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|