Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Con rinvio del raggio luminoso di 90° per l’utilizzo in spazi ristretti
- Possibilità di tagliare la sonda adeguandone la lunghezza
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 40 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 60 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 420 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 150 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 52 |
---|---|
Versione sonda | ad angolo |
Diametro sonda [mm] | 6 |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 25 |
Disposizione fibre |
|
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PE |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|