Set di montaggio per sensori di posizione
E20719
MOUNTING SET 2 FREESTANDING
Set di montaggio per sensori di posizione
E20719
MOUNTING SET 2 FREESTANDING
- Set completo per montaggio con clamp
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su una superficie
- Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni
Applicazione
Modello | montaggio con clamp |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 168 |
---|---|
Tipo di montaggio | Superficie; (M10) |
Dimensioni [mm] | Ø 18,5 |
Materiali | clamp: zinco pressofuso; supporto: acciaio |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|