Riflettore per fotocellule reflex laser
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
Riflettore per fotocellule reflex laser
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
- Per il funzionamento affidabile di fotocellule reflex laser
- Semplice montaggio con solo due viti
- Adatto per luce rossa e infrarossa
- Per il rilevamento affidabile di vetro, pellicole, bottiglie PET e imballaggi trasparenti
Applicazione
Modello | rettangolare, per fotocellule reflex laser e rilevamento di vetro e pellicole |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 13,9 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 61 x 51 x 7 |
Superficie riflettore [mm] | 47 x 47 |
Materiali | plastica |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|