Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20753
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20753
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a barriera
- Portata molto elevata
- Possibilità di tagliare la sonda adeguandone la lunghezza
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|---|
Applicazione | Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 400 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 900 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 4000 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 1600 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 47,5 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M4 |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 30 |
Disposizione fibre |
|
Diametro interno [mm] | 1 |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PE |
Accessori
Fornitura |
|
||
---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|