Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a barriera
- Con convertitore di sezione per il rilevamento affidabile di oggetti con posizione variabile
- Possibilità di tagliare la sonda adeguandone la lunghezza
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Modello | Convertitore di sezione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
Applicazione | Raggio di curvatura piccolo |
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 150 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 300 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 2040 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 700 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 61 |
---|---|
Altezza sonda [mm] | 5 |
Larghezza sonda [mm] | 20 |
Lunghezza sonda [mm] | 20 |
Dimensioni sonda [mm] | 5 x 20 x 20 |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 9 |
Disposizione fibre | |
Diametro interno [mm] | 16 x 0,25 |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PE |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|