Sonda per fotocellula a barriera a fibra ottica
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
Sonda per fotocellula a barriera a fibra ottica
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a barriera
- Portata elevata
- Sonda a cablare per il collegamento di materiale su rotoli
- Montaggio rapido e semplice della fibra ottica
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|---|
Applicazione | Raggio di curvatura piccolo |
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OB50; OBF; OO50 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 175 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 370 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 700 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 8,2 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M5 |
Lunghezza totale [mm] | a cablare |
Disposizione fibre | |
Materiali | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|