Set di montaggio per fotocellule
E20792
MOUNTING SET OL BOLT
Set di montaggio per fotocellule
E20792
MOUNTING SET OL BOLT
- Set completo per montaggio con clamp
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su una superficie
- Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni
Applicazione
Modello | montaggio con clamp |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 284 |
---|---|
Tipo di montaggio | Superficie; (M12) |
Materiali | supporto: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); clamp: zinco pressofuso |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|