Set di montaggio per sensori di posizione
E20795
CLAMP M12 ROD MOUNTING
Set di montaggio per sensori di posizione
E20795
CLAMP M12 ROD MOUNTING
- Per l'orientamento preciso dei sensori laser
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su una superficie
- Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni
Dati meccanici
Peso [g] | 72,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | Albero; (Ø 14 mm) |
Dimensioni [mm] | M12 |
Definizione filettatura | M12 |
Materiali | clamp: zinco pressofuso |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|