Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20828
FE-50-V-V-R5
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20828
FE-50-V-V-R5
- Per applicazioni in zone ad alta temperatura
- Rivestimento in acciaio inox per l’utilizzo fino a 315 °C
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Portata elevata
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OBF; ODF; OMF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 1000 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 4 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 800 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -58...315 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 174 |
---|---|
Versione sonda | ad angolo |
Diametro sonda [mm] | 5 |
Lunghezza totale [mm] | 900 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 19 |
Disposizione fibre |
|
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|