Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20829
FT-50-V-V-R5
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20829
FT-50-V-V-R5
- Per applicazioni in zone ad alta temperatura
- Rivestimento in acciaio inox per l’utilizzo fino a 315 °C
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Portata elevata
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OBF; ODF; OMF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 150 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 1 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 175 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -58...315 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 112 |
---|---|
Versione sonda | ad angolo |
Diametro sonda [mm] | 5 |
Lunghezza totale [mm] | 900 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 19 |
Disposizione fibre | |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|