Set di montaggio per sensori di posizione
E20836
MONTSATZ OG
Set di montaggio per sensori di posizione
E20836
MONTSATZ OG
- Set completo per montaggio con clamp
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su un albero
- Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni
Dati meccanici
Peso [g] | 98,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | Albero; (Ø 14 mm) |
Dimensioni [mm] | Ø 18,5 |
Materiali | clamp: zinco pressofuso nichelato; supporto: 1.4571 (AISI 316Ti) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|