- Prodotti
- E20947
clamp
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
clamp
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati meccanici
Tipo di montaggio | Albero; (Ø 12 mm) |
---|---|
Dimensioni [mm] | 27 x 27 x 37 |
Definizione filettatura | M10 |
Materiali | clamp: 1.4408 (acciaio inox / 304) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|