Riflettore per fotocellule reflex
E20961
REFLECTOR TS-57X32
Riflettore per fotocellule reflex
E20961
REFLECTOR TS-57X32
- Per il funzionamento affidabile di fotocellule reflex
- Semplice montaggio con solo due viti
- Adatto per luce rossa e infrarossa
Applicazione
Modello | rettangolare, per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossa |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...58 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 11 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 57 x 32,5 x 8 |
Superficie riflettore [mm] | 30 x 45 |
Materiali | plastica |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|