Riflettore per fotocellule reflex
E20994
REFLECTOR TS-30X20
Riflettore per fotocellule reflex
E20994
REFLECTOR TS-30X20
- Per il funzionamento affidabile di fotocellule reflex laser
- Semplice montaggio con solo due viti
- Adatto per luce rossa e infrarossa
Applicazione
Modello | rettangolare, per fotocellule reflex laser |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 4 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 20 x 43 x 3,5 |
Superficie riflettore [mm] | 27 x 17 |
Materiali | pannello frontale: PMMA; base: ABS |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|