Pressacavo
E21010
CABLE GLAND M20 SKINTOP
Pressacavo
E21010
CABLE GLAND M20 SKINTOP
- Per chiudere i collegamenti non utilizzati
- Per garantire il grado di protezione di moduli e ripartitori
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 12,2 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M20 x 1,5 |
Definizione filettatura | M20 x 1,5 |
Materiali | Corpo: PA nero; Guarnizione: CR |
Lunghezza [mm] | 38 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|