Pellicola per la riflessione della luce
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
Pellicola per la riflessione della luce
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
- Per il funzionamento affidabile di fotocellule reflex
- Semplice montaggio mediante colla
- Adatto per luce rossa e infrarossa
Applicazione
Modello | per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossa |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 | |||
---|---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 23 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 50 x 1000 x 0,4 |
Superficie riflettore [mm] | 50 x 1000 |
Materiali | plastica; acrilico |
Lunghezza [mm] | 1000 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Altri dati
valori tipici della luce riflessa con un angolo di osservazione di 0,2° | [cd/lx * m²] |
angolo di illuminazione 5 ° / 40 ° | 1000 / ≅ 300 |