Raccordo per clamp
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Raccordo per clamp
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- Per il collegamento affidabile di clamp
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio ad una superficie, un albero o un profilato di alluminio
Applicazione
Montaggio | per il collegamento di due clamp con Ø 20 mm |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 16,1 |
---|---|
Diametro interno [mm] | 20 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|