Set di montaggio per fotocellule
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
Set di montaggio per fotocellule
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
- Set completo per montaggio con clamp
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su un albero
- Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni
Applicazione
Modello | per ottica laterale |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 59,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | Albero; (Ø 10 mm) |
Materiali | clamp: zinco pressofuso; supporto: 1.4571 (AISI 316Ti) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|