Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Portata elevata
- Possibilità di tagliare la sonda adeguandone la lunghezza
- Versione altamente flessibile per raggi di curvatura molto piccoli
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Raggio di curvatura piccolo |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 70 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 104 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 620 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 180 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 49,5 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M6 |
Lunghezza sonda [mm] | 35 |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 3 |
Disposizione fibre | |
Diametro interno [mm] | 1,2 |
Diametro fibra [mm] | 2x 613 x 0,06 |
Diametro esterno [mm] | 2,2 |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PE |
Accessori
Fornitura |
|
||
---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|