clamp
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
clamp
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su un albero
- Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni
Dati meccanici
Peso [g] | 88,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | Albero; (Ø 12 mm) |
Dimensioni [mm] | 27 x 27 x 37 |
Materiali | clamp: 1.4408 (acciaio inox / 304) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|