- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Alberi profilati / Profili in alluminio
- E21111
Albero profilato
E21111
ROD MOUNTING 150MM STRAIGHT
Albero profilato
E21111
ROD MOUNTING 150MM STRAIGHT
- Per il fissaggio stabile di clamp
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
- Versione diritta
Applicazione
Modello | diritto |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 136,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 12 / L = 150 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|