• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Cavi di collegamento per Ethernet
  5. E21137

Cavo di collegamento Ethernet

E21137

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

Cavo di collegamento Ethernet

E21137

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

  • Per il collegamento all'interfaccia di parametrizzazione del sensore
  • Per l'affidabile trasmissione del segnale
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • ce
Applicazione
Particolarità contatti dorati; cavo schermato
Modello cavo Ethernet, codificato D
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 48 AC / 60 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 65; IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 687
Materiale corpo TPU
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU, nero; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,4 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU, nero; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,4 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato