Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E21151
FT-00-M-W-M6/0,6M
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E21151
FT-00-M-W-M6/0,6M
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Portata elevata
- Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche; Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 35 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...150 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 58 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M6 |
Lunghezza sonda [mm] | 35 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 45 |
Disposizione fibre | |
Diametro interno [mm] | 1,6 |
Diametro fibra [mm] | 0,05 |
Diametro esterno [mm] | 5,4 |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | metallo silicone |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|