Finestra protettiva
E21171
MASKING FRAME FOR O1D GLAS
Finestra protettiva
E21171
MASKING FRAME FOR O1D GLAS
- Per sensori della distanza O1D
- Efficace protezione della finestra anteriore da sporco e danneggiamento
- Protezione sicura del sensore contro urti e shock
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Dati meccanici
Peso [g] | 39,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 42 x 4,6 x 42 |
Materiali | cornice: zinco pressofuso vernice nera; Protezione frontale: vetro trasparente e incolore; Guarnizione: FPM 75 ±5 Shore A; viti: acciaio inox |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,6; (viti di fissaggio) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |