Pellicola per la riflessione della luce
E21234
REFLECTION TAPE TS-02/25X25
Pellicola per la riflessione della luce
E21234
REFLECTION TAPE TS-02/25X25
- Per il funzionamento affidabile di fotocellule reflex
- Semplice montaggio mediante colla
- Adatto per luce rossa e infrarossa
Applicazione
Modello | per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossa |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 8,1 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 25 x 25 x 0,4 |
Superficie riflettore [mm] | 25 x 25 |
Materiali | plastica |
Osservazioni
Quantità | 25 pezzo |
---|