Squadretta di montaggio e regolazione precisa
E21239
FIXTURE FOR FINE ADJUSTMENT
Squadretta di montaggio e regolazione precisa
E21239
FIXTURE FOR FINE ADJUSTMENT
- Per il comodo orientamento di fotocellule
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su una superficie
- Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni
Applicazione
Montaggio | Montaggio su superficie; (con regolazione precisa) |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 38,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | Superficie |
Dimensioni [mm] | 57,3 x 12 x 28 |
Materiali | supporto: acciaio inox; molla: acciaio per molle; viti: acciaio inox |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|