Riflettore per fotocellule reflex
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Riflettore per fotocellule reflex
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- Per il funzionamento affidabile di fotocellule reflex
- Semplice montaggio con solo due viti
- Adatto per luce rossa e infrarossa
- Per applicazioni igieniche e settori umidi nell'industria alimentare
- Per applicazioni con temperature elevate
Applicazione
Modello | per aree igieniche e bagnate dell'industria alimentare, rettangolare, per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossa |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...140 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 14,6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Superficie riflettore [mm] | 56 x 38 |
Materiali | Solidchem |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|