Set di montaggio per fotocellule
E21272
O6 CLAMP BRACKET
Set di montaggio per fotocellule
E21272
O6 CLAMP BRACKET
- Set completo per montaggio con clamp
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su un albero
- Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni
Applicazione
Modello | montaggio con clamp |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 51,8 |
---|---|
Tipo di montaggio | Albero; (Ø 10 mm) |
Dimensioni [mm] | 30,8 x 1,5 x 43,2 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|