Fibre ottiche fotocellula a barriera
E21313
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E21313
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
- Forma parallelepipeda piatta
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Possibilità di tagliare la sonda adeguandone la lunghezza
- Funzionamento come fotocellula a barriera
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|---|
Applicazione | Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OBF; OO50; OCF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 210 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 600 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 2300 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 51,4 |
---|---|
Versione sonda | ad angolo |
Altezza sonda [mm] | 3 |
Larghezza sonda [mm] | 8,5 |
Lunghezza sonda [mm] | 15 |
Dimensioni sonda [mm] | 3 x 8,5 x 15 |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 2 |
Disposizione fibre | |
Diametro interno [mm] | 1 |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PE |
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|