Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E21320
FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E21320
FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Possibilità di tagliare la sonda adeguandone la lunghezza
- Raggio di curvatura piccolo
- Montaggio semplice e fissaggio sicuro
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OBF; OO50; OCF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 10 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 30 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 130 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 31,1 |
---|---|
Versione sonda | ad angolo |
Filettatura della sonda | M3 |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 1 |
Disposizione fibre | |
Diametro interno [mm] | 0,5 |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PE |
Accessori
Fornitura |
|
||
---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|