Fibre ottiche fotocellula a barriera
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a barriera
- Possibilità di tagliare la sonda adeguandone la lunghezza
- Vita utile di oltre 1 milione di cicli di piegatura
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|---|
Applicazione | Design resistente alla flessione per applicazioni nella robotica; Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OBF; OO50; OCF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 56 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 120 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 570 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 32,05 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M3 |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 2 |
Disposizione fibre | |
Diametro interno [mm] | 4 x 0,25 |
Materiale fibra ottica | PMMA |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PE |
Accessori
Fornitura |
|
||
---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|