Schermo diffusore per unità di illuminazione
E2D202
DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT
Schermo diffusore per unità di illuminazione
E2D202
DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT
- Per il montaggio su un'unità di illuminazione a luce circolare
- Montaggio e fissaggio semplice e rapido
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per aumentare la sensibilità dei sensori di rilevamento oggetti
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 200,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 122 x 8 x 122 |
Materiali | Corpo: alluminio anodizzato nero; Lenti: vetro |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|