Cavi di collegamento per telecamere con uscita video
E2M202
CONNECTION CABLE M16 3M
Cavi di collegamento per telecamere con uscita video
E2M202
CONNECTION CABLE M16 3M
- Affidabile collegamento di telecamere per macchine mobili con uscita video
- Contatti dorati per l'affidabile trasmissione del segnale
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Modello | telecamera con uscita video O2M20x |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -45...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 191,9 |
---|---|
Materiali | Corpo: PVC; Guarnizione: EPDM |
Materiale dado | PVC |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 3 m, PVC, nero, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M16, diritto; codifica: A; Fermo: PVC; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |