Supporto di montaggio per telecamere analogiche
E2M211
DOME ADAPTER CCC
Supporto di montaggio per telecamere analogiche
E2M211
DOME ADAPTER CCC
- Per il montaggio di telecamere analogiche O2M
- Montaggio e fissaggio semplice e rapido
- Versione robusta per l’utilizzo in macchine mobili
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 143 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 85 x 75 x 82 |
Materiali | Corpo: ABS rinforzato con fibra di vetro; PC; PA |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|