- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Telecamere per macchine mobili
- Monitor per telecamere analogiche
- E2M232
monitor con due ingressi video analogici
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
monitor con due ingressi video analogici
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
Applicazione
Applicazione | Monitor per max. 2 telecamere O2M2xx / O3M2xx |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Protezione da sovratensione | si |
Corrente di alimentazione per telecamera [mA] | 2000; (± 10%) |
Ingressi
Ingresso video | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...125 |
Umidità di immagazzinamento [%] | < 75; (umidità relativa) |
Durata di stoccaggio [MON] | 24 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 1342,1 |
---|---|
Materiali | Corpo: ABS nero; supporto: alluminio nero |
Elementi di indicazione e comando
Tipo di visualizzazione | display a colori |
---|---|
Dimensione display | 7" |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |