- Prodotti
- E2M235
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 12 DC; (±1,5V) |
---|---|
Protezione da sovratensione | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...125 |
Umidità di immagazzinamento [%] | < 75; (umidità relativa) |
Durata di stoccaggio [MON] | 24 |
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 149 |
---|---|
Materiali | Corpo: ABS nero |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Presa
C1...3 | Connettore: M16; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - connettore
MON | Connettore: M16; codifica: A |
---|