- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Telecamere per macchine mobili
- Monitor per telecamere analogiche
- E2M250
MultiViewBox
E2M250
MULTIVIEWBOX/4 PORT
MultiViewBox
E2M250
MULTIVIEWBOX/4 PORT
- Splitter video per 4 immagini di 4 diverse telecamere
- Con nove tipi diversi di visualizzazione, incluso "bird view" per una vista a 360° da quattro immagini della telecamera
- Utilizzo universale tramite uscita video analogica
- Corpo robusto completamente resinato per applicazione in macchine mobili
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione dell'immagine [px] | 680 x 480 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 770 |
Protezione da sovratensione | si |
Campo di rilevamento
Risoluzione dell'immagine [px] | 680 x 480 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...125 |
Umidità di immagazzinamento [%] | < 75; (umidità relativa) |
Durata di stoccaggio [MON] | 24 |
Grado di protezione | IP 67; (ISO 20653) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 1569,5 |
---|---|
Materiali | Corpo: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - ..C4
Connettore: 4 x M16; codifica: A |
Collegamento elettrico - INPUT
Connettore: 1 x M16; codifica: A |
Collegamento elettrico - OUTPUT
Connettore: 1 x M16; codifica: A |