- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E2M252
Connettore femmina a cablare
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
Connettore femmina a cablare
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Collegamento a 8 poli
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Applicazione
Modello | Per il collegamento della MultiViewBox E2M250 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -45...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 36,9 |
---|---|
Materiali | Corpo: zinco pressofuso; Guarnizione: PBT |
Materiale dado | zinco pressofuso |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti: |
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M16, diritto; Fermo: zinco pressofuso |