- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- E2M275
cavo di collegamento con connettore AMP, per 2 telecamere analogiche
E2M275
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/2X M16
cavo di collegamento con connettore AMP, per 2 telecamere analogiche
E2M275
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/2X M16
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 18 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; (connettore M16) |
Dati meccanici
Peso [g] | 1225,3 |
---|---|
Materiale corpo | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Materiale dado | PBT-GF30 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore AMP
Connettore: 1 x AMP-Junior Timer; Corpo: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, nero; Fermo: PBT-GF30 |
Collegamento elettrico
Cavo: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 4 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (schermatura con capocorda ad anello (M5) ) |
Collegamento elettrico - Presa video 0 ... video 1
Connettore: 2 x M16, diritto; codifica: A |